+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7K-2729: BEARING

    Nomor Suku Cadang: 7K-2729
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bearing Selongsong Lurus

    Keterangan:
    Bearing Selongsong Linkage Alat Berat Cat® membantu gerakan putar di antara linkage rangka alat berat dan work tool. Bearing ini umumnya terdapat di lengan dan bucket alat berat. Bearing Selongsong dan Pin Asli Cat khusus didesain untuk beroperasi sebagai kesatuan sistem untuk menghasilkan kinerja yang Anda harapkan. Para desainer teknik Caterpillar mencocokkan kombinasi dari dimensi, material, permukaan akhir, dan proses manufaktur yang tepat dengan setiap komponen agar bisa beroperasi dan aus secara efektif dengan semua komponen lainnya yang bersebelahan dan terkait.


    Atribut:
    Bearing Selongsong tugas berat Cat dibuat dengan baja berkualitas tinggi dan diperkeras untuk mendapatkan kekuatan dan masa pakai yang luar biasa. Bearing ini beroperasi sebagai kesatuan sistem untuk alat berat Cat khusus Anda dan telah teruji serta terbukti di aplikasi paling berat di dunia. Bearing ini juga memberi Anda kekuatan serta resistansi maksimal dan menghasilkan biaya yang rendah secara keseluruhan, kekuatan dan ketahanan fatigue yang mengagumkan, resistansi luar biasa terhadap keausan abrasif, dan perlindungan yang tidak ada duanya terhadap pengelupasan dan pengikisan pin, bahkan dalam kondisi beban berat.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Bearing Selongsong Cat didesain untuk kondisi yang membutuhkan persyaratan dan kekuatan beban untuk masa pakai bearing yang lebih lama. Bearing Selongsong Cat adalah pilihan terbaik untuk kinerja maksimal dalam aplikasi yang menantang. Komponen ini didesain untuk dipasangkan dengan pin penyambung.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Alur Eksternal: Tidak
    • Alur Internal: Ya
    • Kisaran Diameter Dalam (mm): 76
    • Kisaran Diameter Luar (mm): 89
    • Kisaran Keseluruhan Panjang (mm): 101
    • Lubang Silang: Tidak
    • Material: Baja
    track loaders
    983B