+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7L-0135: AKTUATOR A

    Nomor Suku Cadang: 7L-0135
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Aktuator

    Keterangan:

    • Aktuator menggerakkan atau mengontrol mekanisme atau sistem

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 101,6
    • Panjang (in.): 14,5
    • Panjang (mm): 368,3
    • Tinggi (in): 4
    • Tinggi (mm): 101,6
    engine - industrial
    D348 D398B D398 D346 D399 D379 D379B