+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7L-0253: SALURAN A

    Nomor Suku Cadang: 7L-0253
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Saluran Injeksi Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Saluran injeksi bahan bakar mengalirkan bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 203,2
    • Panjang (in.): 13,5
    • Panjang (mm): 342,9
    • Tinggi (in): 6
    • Tinggi (mm): 152,4
    engine - industrial
    D333C 3306