+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7L-2041: POROS

    Nomor Suku Cadang: 7L-2041
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Poros Pompa Air

    Keterangan:

    • Poros adalah komponen penting dalam pompa air, yang menyirkulasikan cairan pendingin ke seluruh blok engine untuk mempertahankan temperatur engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    Mencari Opsi Suku Cadang Yellowmark™?

    Suku cadang Yellowmark™ menawarkan alternatif perbaikan skala menengah yang memberikan bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat® asli.
    Merek: Yellowmark
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 45,7
    • Panjang (in.): 12,1
    • Panjang (mm): 307,3
    • Tinggi (in): 1,8
    • Tinggi (mm): 45,7
    engine - industrial
    D353E D353D D353C G353D