+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7L-2354: POROS

    Nomor Suku Cadang: 7L-2354
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Poros Pompa Air

    Keterangan:

    • Poros adalah komponen penting dalam pompa air, yang menyirkulasikan cairan pendingin ke seluruh blok engine untuk mempertahankan temperatur engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 40,6
    • Panjang (in.): 7,2
    • Panjang (mm): 182,9
    • Tinggi (in): 1,6
    • Tinggi (mm): 40,6
    engine - industrial
    D320A