+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7M-4332: SALURAN A

    Nomor Suku Cadang: 7M-4332
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Saluran Injeksi Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Saluran injeksi bahan bakar mengalirkan bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 12
    • Tinggi (in): 3
    pipelayer
    561B

    motor grader
    12E

    track-type loader
    977H, 977A 977K

    engine - truck
    1673