+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7N-2876: SALURAN A

    SKU:7N-2876
    $1,00

    Saluran Injeksi Bahan Bakar

    Tambah ke Daftar Permohonan

    Keterangan:

    • Saluran injeksi bahan bakar mengalirkan bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    • Tinggi (mm): 69,85
    • Tinggi (in): 2,75
    • Panjang (mm): 730
    • Panjang (in.): 28,74
    • Lebar (mm): 154,94