Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger7N-6608: PISTON-RING
BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger7N-6608: PISTON-RING
7N-6608: PISTON-RING

Ring Piston Kartrid Turbocharger

Merek: Cat

Gambar Produk
7N-6608: PISTON-RING
7N-6608: PISTON-RING
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Ring Piston Kartrid Turbocharger

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 7N-6608

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 0,1
Panjang (mm): 96,5
Tinggi (mm): 2,5
Lebar (mm): 71,1
Panjang (in.): 3,8
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 7N-6608

GENERATOR

SR4

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657E 651E 657 657B

EARTHMOVING COMPACTOR

825B

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R2900

TRUK NON JALAN RAYA

769 777 769B 776 768B

WHEEL DOZER

824B

WHEEL LOADER

992B 988 992

ENGINE - GENSET

PM3412 3412C 3412 3512 3516

TRAKTOR TIPE TRACK

D9N D8H

ENGINE - TRUK

1693 3406

ENGINE - INDUSTRI

SPS342 SCT673 SPT342 3512 D348 3512 3412 3412C 3516

EXCAVATOR

245D

PRODUK KAPAL LAUT

3412C 3412 3516 3512

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti