Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda7S-0339: Rakitan Selang
Beranda7S-0339: Rakitan Selang
7S-0339: Rakitan Selang

Rakitan Selang Tekanan Tinggi XT-3 ES

Merek: Cat

Gambar Produk
7S-0339: Rakitan Selang
7S-0339: Rakitan Selang

Rakitan Selang Tekanan Tinggi XT-3 ES

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:
Selang tekanan tinggi XT ES (Spiral yang Disempurnakan) mengalirkan cairan hidraulik berbahan dasar minyak bumi bertekanan tinggi dari pompa dan motor ke komponen alat berat.


Atribut:
Tersusun dari selongsong karet sintetis yang diperkuat serat kain dan empat atau enam lapis penguat kawat baja bertensil tinggi yang terlilit secara spiral dan dipisahkan oleh lapisan karet sintetis. Penutup bagian luar karet sintetis ini tahan terhadap oli, cuaca, dan abrasi. Selang XT ES telah berhasil melalui uji impuls hingga 1 juta siklus - dua kalinya persyaratan SAE. Ditambah, selang XT ES Cat® didesain untuk bisa beroperasi dengan setengah radius tekuk SAE. Ini berarti bahwa selang menekuk lebih baik di tempat-tempat yang sempit dan secara signifikan mengurangi persyaratan panjang selang. Semuanya ini menghasilkan kemudahan pemasangan, masa pakai yang lama, dan ketahanan yang luar biasa.


Aplikasi yang Disarankan:
Aplikasi bertekanan tinggi.

Peringatan Produk Rakitan Selang CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure. Cat® hose assembly products are designed and tested as a system to achieve a reliable connection, thus maximizing hydraulic system safety and dependability. It is also recommended that appropriate and properly maintained Caterpillar tooling is used to ensure hoses are crimped to specifications. Use of Caterpillar hose with other manufacturer’s couplings or the use of Caterpillar couplings with other manufacturer’s hose may result in the production of unreliable, unsafe or under-performing hose assemblies. It is not recommended or authorized by Caterpillar. For additional information see SAE J1273 section 6.3 and ISO 17165-2 section 6.3.

Keterangan:
Selang tekanan tinggi XT ES (Spiral yang Disempurnakan) mengalirkan cairan hidraulik berbahan dasar minyak bumi bertekanan tinggi dari pompa dan motor ke komponen alat berat.


Atribut:
Tersusun dari selongsong karet sintetis yang diperkuat serat kain dan empat atau enam lapis penguat kawat baja bertensil tinggi yang terlilit secara spiral dan dipisahkan oleh lapisan karet sintetis. Penutup bagian luar karet sintetis ini tahan terhadap oli, cuaca, dan abrasi. Selang XT ES telah berhasil melalui uji impuls hingga 1 juta siklus - dua kalinya persyaratan SAE. Ditambah, selang XT ES Cat® didesain untuk bisa beroperasi dengan setengah radius tekuk SAE. Ini berarti bahwa selang menekuk lebih baik di tempat-tempat yang sempit dan secara signifikan mengurangi persyaratan panjang selang. Semuanya ini menghasilkan kemudahan pemasangan, masa pakai yang lama, dan ketahanan yang luar biasa.


Aplikasi yang Disarankan:
Aplikasi bertekanan tinggi.

Peringatan Produk Rakitan Selang CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Lihat Lainnya
Spesifikasi
Spesifikasi
Overall Length (mm): 608
Weight (kg): 1,043
Material: High Pressure Hose
Overall Length (mm): 608
Weight (kg): 1,043
Material: High Pressure Hose
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya