+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7S-3205: PENUTUP

    Nomor Suku Cadang: 7S-3205
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Penutup Kompresor Turbocharger

    Keterangan:

    • Penutup adalah komponen penting dalam kompresor turbocharger yang meningkatkan massa udara masuk yang memasuki ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 330,2
    • Panjang (in.): 13
    • Panjang (mm): 330,2
    • Tinggi (in): 8
    • Tinggi (mm): 203,2
    engine - industrial
    G399