+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7S-9807: SET SABUK VEE

    Nomor Suku Cadang: 7S-9807
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Lebar: 17,5 mm (0,69 in.)

    Sebagai pemimpin global selama lebih dari 85 tahun, Caterpillar menghadirkan teknologi sabuk yang sangat kompetitif dan pilihan yang sesuai digunakan pada produk Cat untuk semua industri yang kami dukung.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Sabuk (in.): 0,69
    • Panjang Sabuk (in.): 62,01
    • Tipe Sabuk: Sabuk-V - Bergerigi
    track-type tractor
    D4D

    wheel-type loader
    950

    track-type loader
    941, 951B, 951C, 941B