+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7T-4666: G TRACK

    Nomor Suku Cadang: 7T-4666
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Grup Track Berperapat dan Berpelumas (Double Grouser)

    Keterangan:

    • Grup track terbentuk saat track shoe dan perangkat keras membautkan shoe ke rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Track Berperapat dan Berpelumas Cat® (SALT, Sealed and Lubricated Track) merapatkan pelumas ke sistem undercarriage dan mencegah abrasif. Ini mencegah keausan bushing dan pin internal untuk mengurangi biaya perawatan dan waktu henti, sekaligus meningkatkan masa pakai dan kemudahan servis. SALT menawarkan konfigurasi undercarriage universal untuk berbagai kondisi permukaan tanah saat dipadukan dengan desain track yang sesuai dengan lingkungan pengoperasian dan alat berat Anda.
    • Track shoes grouser ganda memiliki tingkat penetrasi dan traksi yang rendah daripada shoe grouser tunggal, namun memiliki kemampuan putar yang lebih baik. Shoe grouser ganda adalah opsi standar di loader tipe track dan excavator karena diperlukan resistansi putar yang lebih kecil dan kemampuan bermanuver yang lebih besar.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Bagian Track: 40
    • Lebar Shoe (in.): 26,6
    • Pitch Track (in.): 8,5
    • Pitch Track (mm): 215,9
    • Tipe Shoe: Double Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 3/4
    • Ukuran Baut (mm): 3/4
    track-type loader
    973