+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7T-6035: LINK

    Nomor Suku Cadang: 7T-6035
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Sambungan Track Master

    Keterangan:

    • Sambungan track master memungkinkan track dilepaskan dan dipasang dengan mudah dan tidak memerlukan lagi pin master dan bushing master.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Pitch Track (in.): 8,5
    • Pitch Track (mm): 215,9
    • Ukuran Baut (in.): 19,38
    • Ukuran Baut (mm): 19,38
    track-type loader
    973