Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaDrivetrainFinal DriveRoda-gigi Final Drive7T-7382: RODA-GIGI
Beranda
DrivetrainFinal DriveRoda-gigi Final Drive
7T-7382: RODA-GIGI
7T-7382: RODA-GIGI

Roda-Gigi Planetary

Merek: Cat

Gambar Produk
7T-7382: RODA-GIGI
7T-7382: RODA-GIGI
7T-7382: RODA-GIGI
7T-7382: RODA-GIGI
7T-7382: RODA-GIGI

Roda-Gigi Planetary

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 7T-7382
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 7T-7382

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 267,4
Inside Diameter (mm): 150
Lebar (mm): 127
Outside Diameter (in): 10,527
Inside Diameter (in): 5,905
Width (in): 5,000
Diameter (mm): 267,267
Diameter (in.): 10,5,10,5
Material: Low Alloy Steel,Low_Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 7T-7382

TRAKTOR TIPE TRACK

D11N D11R D10 11 10 10C 10S 10U 11SU 11U

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya