Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer7U-5218: PENAHAN WIPER
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer
7U-5218: PENAHAN WIPER
7U-5218: PENAHAN WIPER

Merek: Cat

fallback-image
7U-5218: PENAHAN WIPER

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Outside Diameter (mm): 99.999,99
Thickness (in): 3.937,008
Inside Diameter (mm): 99.999,99
Thickness (mm): 99.999,99
Inside Diameter (in): 3.937,008
Outside Diameter (in): 3.937,008
Unit PengukuranASMetrik
Outside Diameter (mm): 99.999,99
Thickness (in): 3.937,008
Inside Diameter (mm): 99.999,99
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Dump Truck Artikulasi
D35CD25CD30CD400D250BD350CD35HPD300B
Lihat Lainnya
Dump Truck Artikulasi
D35CD25CD30CD400D250BD350CD35HPD300B
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 7U-5218
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 7U-5218

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 7U-5218

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outside Diameter (mm): 99.999,99
Thickness (in): 3.937,008
Inside Diameter (mm): 99.999,99
Thickness (mm): 99.999,99
Inside Diameter (in): 3.937,008
Outside Diameter (in): 3.937,008
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 7U-5218

DUMP TRUCK ARTIKULASI

D35C D25C D30C D400 D250B D350C D35HP D300B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya