Untuk melihat toko dealer lainnya, masukkan lokasi baru.
{location}
Penyiapan atau persetujuan manual untuk akun Anda ditangguhkan oleh null
Kami telah menerima pendaftaran Anda dan null akan memberi tahu jika akun Anda telah selesai.
Simpan ke peralatan saya
Hemat waktu dan tak lagi rumit - masukkan informasi peralatan Anda satu kali, lalu simpan untuk pemakaian di waktu yang akan datang.
Produsen:
Cat
Rangkaian:
Model:
Nomor Seri:
Harap masukkan ID unik untuk peralatan Anda. Anda dapat membuat nama singkat atau ID yang digunakan perusahaan Anda untuk mengidentifikasi peralatan ini.
Harap masukkan nomor seri valid yang diawali dengan tiga karakter alfanumerik diikuti dengan karakter numerik (misalnya XYZ01234). Pelat nomor seri biasanya dapat ditemukan di bagian belakang blok engine.
* kotak isian wajib diisi
Tidak dapat menyimpan peralatan Anda
Maaf, kami tidak dapat menyimpan peralatan Anda saat ini karena adanya gangguan sistem. Anda dapat melanjutkan berbelanja peralatan ini atau cobalah menyimpannya nanti.
/in/catcorp/7X-7660
Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams St.61629Peoria, IL
309 675-1000
Jumlah Pesanan Harus Terdiri Dari Beberapa Jumlah Paket
Harap perbarui jumlah item di keranjang belanja Anda.
Dealer price and inventory are currently unavailable. You may still build an order and submit it to your dealer to complete your transaction, or try again later.
Pembelian produk ini memerlukan deposit tambahan yang dapat diuangkan kembali saat Anda mengembalikan inti lama ke Dealer Caterpillar yang menjualnya. Deposit inti dapat diuangkan kembali setelah pengembalian inti yang memenuhi syarat (suku cadang bekas) ke dealer Anda. Agar berhak atas pengembalian uang deposit inti, komponen inti harus memenuhi kriteria penerimaan. Kriteria umumnya mencakup tapi tidak terbatas pada: harus dalam kondisi terakit dan lengkap, tidak retak atau pecah, bebas dari karat berlebih atau keropos, tidak rusak terbakar, dan harus memiliki Nomor Suku Cadang Cat® yang diterima. Kriteria penerimaan komponen inti bisa bervariasi sesuai produk - hubungi dealer Anda untuk mendapatkan rincian lengkap.
Suku Cadang Remanufaktur ()
Suku Cadang Classic ()
Suku Cadang Alternatif ()
PILIH LOKASI CABANG
PILIH LOKASI CABANG
Metrik
Suku cadang yang tidak dapat dikembalikan
Suku cadang remanufaktur
Spesifikasi
SATUAN:
AS
Metrik
Catatan Diameter Batang (mm):
Lubang 12,7
Diameter Batang (mm):
M12
Lebar - D (mm):
23,9
Panjang ke Lubang Pin - A (mm):
46,4
Tinggi - C (mm):
28,6
Tipe Ujung Batang:
Tipe Yoke/Tempa
Ukuran Celah - B (mm):
14,3
Model yang Kompatibel
wheel loaders
992G,
994
track loaders
973CLGP,
963CLGP
wheel dozers
854G
*Harga Termasuk Pajak Barang dan Jasa (GST, Goods and Services Tax). Harga akhir, termasuk kargo (jika berlaku), akan ditampilkan pada halaman konfirmasi pesanan sebelum melakukan pemesanan, dan GST akan ditampilkan pada laporan faktur total.
* Pajak Barang dan Jasa belum termasuk dalam harga yang tercantum. Harga akhir, termasuk Pajak Barang dan Jasa dan kargo (jika berlaku), akan ditampilkan pada halaman konfirmasi pesanan sebelum melakukan pemesanan, dan Pajak Barang dan Jasa akan ditampilkan pada laporan faktur total.