+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7X-7915: UJUNG BATANG

    Nomor Suku Cadang: 7X-7915
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Metrik

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Batang (mm): M8
    • Diameter Ujung Batang - B (mm): 22,0
    • Panjang ke Lubang Pin - A (mm): 36,0
    • Tinggi - C (mm): 12,0
    • Tipe Ujung Batang: Bola
    ttt
    D6M D4G, D5N D3G, D6N D5M D5G

    est
    DEUCE, 30/30

    emac
    C4.4

    oht
    795F AC MT4400D AC 789D, 793C, 793D, 793F XQ 797F, 797B, 793F AC 794 AC 793F, 793F CMD 797, 793F OEM 795F XQ

    drll
    MD6310 MD6250

    wtl
    904H, 904B

    ap
    AP500F, SE60VT XW SE60 V XW SE50 V AP655F, AP555F, AP655F L SE50 VT AP-1055F SE60 VT XW AP600F, AP-1000F

    comp
    CS-533E, CS-54B CP-68B CS64B, CS-74 CP-56 CS-54 CS44B, CS-64 CS-74B CP-533E, CS-433E, CS54B, CP-573E, CP-44B CP44B, CS-68B CP-74 CP-64 CS-583E, CS-78B CS-423E, CS-56 CP54B, CP-54B CS-34 CS-44 CS-563E, CP-44 CP-56B CP-433E, CS56B, CS-64B CP56B, CS-44B CS68B, CS-573E, CP-563E, CP-34 CS-56B CP-74B CCS7, CP-54