+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7Y-4955: RING

    Nomor Suku Cadang: 7Y-4955
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    Cincin jepit Cat terbuat dari baja karbon yang diperkeras

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Bebas - A (in.): 2,39
    • Diameter Lubang (in.): 2,56
    • Ketebalan - B (in.): 0,102
    • Tipe Cincin Jepit: Eksternal
    excavator track
    322BLN, 322BL, 325LN, 325, 325L