+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7H-4566: CUP

    Nomor Suku Cadang: 7H-4566
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Roller Bearing Tirus Cat® (hanya Mangkuk)

    Keterangan:
    Roller Bearing Tirus mengurangi friksi dan memberikan proteksi di antara bagian yang berpasangan. Desainnya dibuat khusus untuk mengatasi beban dorong dan radial yang besar.


    Atribut:
    Caterpillar telah menghabiskan banyak waktu dan uang dalam riset dan pengembangan untuk memastikan setiap bearing Cat memenuhi desain khusus dan persyaratan aplikasi. Banyak di antaranya mengintegrasikan satu atau beberapa fitur khusus yang tidak ditemukan di bearing standar industri. Hasil akhirnya adalah berkurangnya jumlah perbaikan yang diperlukan diikuti dengan penurunan waktu henti dan biaya pengoperasian.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Bearing Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.

    Mencari Opsi Suku Cadang Yellowmark™?

    Suku cadang Yellowmark™ menawarkan alternatif perbaikan skala menengah yang memberikan bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat® asli.
    Merek: Yellowmark
    Roller Bearing Classic
    challenger
    70C 65E 65C 65D 75E 95E 75C 75D 85E 85C 85D 65 65B 75

    wheel-type loader
    936F 930 938G II 936 938G G936 920 938H 938K 936E 938F 938M

    paving compactor
    CS-643 CS-653 CP-643 CP-653

    wheel-type skidder
    518C 530B 525 528B 515

    asphalt paver
    BG-225B AP-800C BG-230 AP-800D BG-230D BG-210B

    integrated toolcarrier
    IT38F IT38H IT38G IT38G II

    pipelayer
    583T PL83 PL72 PL87

    track-type loader
    977K 977H 977D 977A

    wheel tractor-scraper
    613 613B

    track-type tractor
    D5R2 D8N D6T D6T XL D5R XL D6T LGP 8SU D6 D8T 6S 6SU 6 6A D6R D6R III D6R II D6R STD D6N XL D6N 8A D7R 8 7S D7R II D7H D6N LGP D7R XR D6H 7SU D8R D7R LGP D6T XW 7U 7A D6H XL D6H II D5R LGP D6T XL PAT 57H 8U D6T XW PAT D8R II D6R XL 56H D7F 56 D6H XR D6T LGPPAT 7 D6 XE 7S LGP D6R LGP D6N OEM