+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7X-0410: Baut Kepala Hex, Bersepuh Seng

    Nomor Suku Cadang: 7X-0410
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Inci

    Baut Cat beserta pasangan ring dan murnya yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lapisan akhir: Bersepuh Seng
    • Lebar Kepala - 5 (in.): 1,50
    • Panjang Baut Total - 3 (in.): 4
    • Panjang Pegangan - 2 (in.): 1,75
    • Tinggi Kepala - 4 (in.): 0,71
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): 1 - 8
    • Ulir: UNC Ulir Kasar
    earthmoving compactor
    836

    generator
    SR4B SR4

    engine - generator set
    3516C PM3508 G3520C 3512 3512C 3508 3512B G3520B G3520H G3508 G3516C 3516 3516B G3516 G3516B 3508B G3516E XQC1600 C175-16 G3520E G3512 G3520 PM3516 G3516H G3512H PMG3516 PP3516 3516E G3512E

    petroleum products
    3512C 3516C 3512 3516B 3512B

    wheel-type skidder
    525 515

    off-highway truck
    MT4400D AC

    engine - industrial
    G3516C G3516E G3512H SPS342 CPT372 3508B

    road reclaimer
    SS-250 RR-250 SM-350 RM-350B RM-350

    cold planer
    PR-1000 PR-1000C PM-465

    motor grader
    16H NA 16G 16H

    forest products
    HH44 DE

    paving compactor
    CS-533C CS-433B CS-563 CS-533 CS-583 CP-433B CP-563 CP-533 CS-531C CS-531 CP-533C CS-323 CS-563C CS-573 CP-323 CP-563C

    track-type skidder
    527 54H 4P

    wheel dozer
    834S 824S 834U 834B 824C

    asphalt paver
    AP-1055B BG-2455C BG-2455D 10B AP-1055E AP-1050B 10-20B AP-1055D AP-655D BG-225C AP-800C 8-16B BG1055E BG-230 10 FT 8 FT AP-600D BG655D BG-260C BG-230D BG555E AP-555E AP-1000D AP-1000E BG-2255C AP-1000B AP-800D AP-655C BG-210B BG500E BG1000E BG600D BG-260D 10-20WB BG-245C AP-900B AP-650B BG-225B AP-500E BG-240C

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AD45 AE40

    excavator
    390F 374F L 390D L 374D L 390D 390F L

    marine products
    3512C 3512B 3516B 3508B G3512E

    wheel tractor-scraper
    657E 651E

    track-type tractor
    4S D5N 4 D6N 4P D6N XL 5P D5H D4H 55 5S D6N LGP 5A D5 5