Caterpillar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
8C-5389: KIT-INPUT TRANSFER RODA GIGI

8C-5389: KIT-INPUT TRANSFER RODA GIGI

Kit Gasket Transmisi - Roda-Gigi Transfer Input

Merek: Cat

fallback-image

8C-5389: KIT-INPUT TRANSFER RODA GIGI

Kit Gasket Transmisi - Roda-Gigi Transfer Input

Merek: Cat

Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

2M-1309: Seal-O-Ring Diameter Dalam 291,46mm

Kuantitas: 1

3F-5792: Ring-O-Seal Diameter Dalam 129,77 mm

Kuantitas: 1

3J-0634: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 190,09 mm

Kuantitas: 1

4K-1388: O-Ring NBR 90A 2,95 x 26,62 mm

Kuantitas: 1

6D-1004: Gasket Saluran Cairan Tebal 0,8mm

Kuantitas: 1

6F-0711: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 40,87 mm

Kuantitas: 4

6T-5612: Grommet Karet Flensa Tunggal DD 14,70mm

Kuantitas: 5

6T-5613: Spacer Karet Diameter Internal 174mm

Kuantitas: 1

8M-4390: O-Ring VMQ 70A 3,53 x 56,74 mm

Kuantitas: 2

8M-4992: O-Ring VMQ 70 A 3,5 X 41 mm

Kuantitas: 2

9H-3360: O-Ring NBR 75A 5,33 x 557,61 mm

Kuantitas: 1

9M-4849: O-Ring VMQ 70A 5,33 x 23,16 mm

Kuantitas: 1

Menunjukkan 1 hingga 12 dari 12

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti