Caterpillar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
8C-5468: Kit Gasket Roda Gigi Transfer Input

8C-5468: Kit Gasket Roda Gigi Transfer Input

Kit Gasket Transmisi - Roda-Gigi Transfer Input

Merek: Cat

Gambar Produk

8C-5468: Kit Gasket Roda Gigi Transfer Input

8C-5468: Kit Gasket Roda Gigi Transfer Input

Kit Gasket Transmisi - Roda-Gigi Transfer Input

Merek: Cat

Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

223-9743: Seal Tipe Bibir Diameter Dalam 107,95 mm

Kuantitas: 1

2M-4453: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 12,29 mm

Kuantitas: 1

2M-9780: O-Ring NBR 90A 2,46 x 19,18 mm

Kuantitas: 1

3H-4970: Seal-O-Ring Diameter Dalam 12,07mm

Kuantitas: 1

3J-1907: O-Ring NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Kuantitas: 1

3J-7354: O-Ring NBR 90A 1,83 x 8,92 mm

Kuantitas: 1

3K-0360: O-Ring NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Kuantitas: 1

3S-1223: Seal O-Ring Diameter Dalam 145,42 mm

Kuantitas: 1

5D-6428: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 608,08mm

Kuantitas: 1

5H-2824: Seal O-Ring Diameter Dalam 75,56 mm

Kuantitas: 1

6F-8146: O-Ring Seal Diameter Dalam 59,69mm

Kuantitas: 1

6T-5612: Grommet Karet Flensa Tunggal DD 14,70mm

Kuantitas: 5

6T-5613: Spacer Karet Diameter Internal 174mm

Kuantitas: 1

6V-1175: Seal O-Ring Diameter Dalam 354,97mm

Kuantitas: 1

8E-3839: Cincin Seal Diameter Luar 142,88mm

Kuantitas: 2

Menunjukkan 1 hingga 15 dari 15

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti