+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8C-7315: UJUNG BATANG

    Nomor Suku Cadang: 8C-7315
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Batang (in.): 8-Mar, 0
    • Diameter Ujung Batang - B (in.): 1.13, 0
    • Panjang ke Lubang Pin - A (in.): 0, 1.64
    • Satuan Pengukuran: 0, Inci
    • Tinggi - C (in.): 0, 0.5
    • Tipe Ujung Batang: 0, Bola