+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8C-9127: SEAL A

    Nomor Suku Cadang: 8C-9127
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bentuk Seal: Tipe B

    Berfungsi sebagai seal batang sekunder dan melindungi batang dari lonjakan tiba-tiba pada tekanan sistem.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe B
    • Diameter Alur - B (+/- 0,005inci) (in.): 0,22
    • Diameter Alur - B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Diameter Batang (in.): 3,50
    • Diameter Batang (mm): 88,90
    • Lebar Alur - A (+/- 0,005 inci) (in.): 4,14
    • Lebar Alur - A (+/- 0,127 mm) (mm): 105,18
    track-type tractor
    10 D9R, 8S D8L, 59L D11R, 8U 8A 8 59 11 D11N, 11SU D10N, D8N, D9N, 58 9U 58L 11U 9SU 10SU 9 8SU 57H 59N 10U

    wheel-type loader
    980F, 980F II 980G, 988F II 980C, 988F

    wheel dozer
    824G

    excavator
    225B, 225D

    articulated dump truck
    D400E, D30D, D350E, D400D, D350D, D25D, D40D, D300E