+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8C-9147: SEAL

    Nomor Suku Cadang: 8C-9147
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Cincin Seal

    Keterangan:
    Seal dan Ring Persegi adalah seal melingkar dengan penampang persegi. Tepi-tepinya bisa bulat atau bentuk lain, sesuai kebutuhan aplikasi.

    Atribut:
    Seal dan Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal.

    Dimensi Seal dan Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal dan ring persegi digunakan dalam beragam aplikasi perapatan di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Dalam (mm): 279,2
    • Keterangan Material: XNBR memiliki resistansi terhadap abrasi dan goresan yang luar biasa, dan sangat cocok digunakan dalam aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, dan Cairan Pendingin. Material ini tidak boleh digunakan dalam aplikasi dengan putaran poros yang kontinu.
    • Lebar Penampang Silang (mm): 4,4
    • Material: XNBR - Nitril Terhidrogenasi
    • Tinggi Penampang Silang (mm): 10,4
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.