+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8D-3429: Pinggiran Tajam Melengkung

    Nomor Suku Cadang: 8D-3429
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pinggiran Tajam Melengkung

    Keterangan:
    Pinggiran melengkung bergerigi yang terbaik umumnya memiliki pinggiran yang diperkeras secara tuntas. Pinggiran melengkung memiliki kemampuan penetrasi ke jalan yang lebih baik daripada pinggiran rata sekaligus membawa material yang ada ke depan dan menghasilkan permukaan rata yang mulus.

    Atribut:
    Bila benturan dan abrasi rendah, pinggiran yang lebih tipis memberikan biaya servis yang paling murah. Pinggiran yang lebih tebal memberikan tambahan kekuatan dan ketahanan aus material untuk aplikasi dengan benturan tinggi atau abrasif.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Alat Berat: Motor Grader
    • Gerigi: Tidak Bergerigi
    • Ketebalan (in.): 0,75
    • Ketebalan (mm): 19,05
    • Lebar (mm): 203,2
    • Material: Pengerasan Tuntas (DH2)
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.