+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8E-3332: SHOE TRACK

    Nomor Suku Cadang: 8E-3332
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Shoe track (Triple Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.

    Atribut:

    • Triple grouser track shoe memiliki tingkat penetrasi dan traksi yang rendah daripada shoe grouser tunggal, namun memiliki kemampuan putar yang lebih baik. Triple grouser shoe adalah opsi standar di loader tipe track dan excavator karena diperlukan resistansi putar yang lebih kecil dan kemampuan bermanuver yang lebih besar.

    Mencari Opsi Suku Cadang Classic?

    Pertimbangkan suku cadang Cat® Classic, sebuah alternatif perbaikan berbiaya rendah yang dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan suku cadang purna jual
    Merek: Cat
    Track Shoe Classic™ (Triple Grouser)
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 23,6
    • Pitch Track (in.): 6,91
    • Tipe Shoe: Triple Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 5/8
    excavator
    215D