+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8E-4007: GP IDLER

    Nomor Suku Cadang: 8E-4007
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Idler (Terbalik)

    Keterangan:

    • Idler memandu track ke dalam dan keluar roller track. Terkadang berfungsi untuk menopang bobot alat berat dan memberikan cara untuk mengontrol kekenduran dan tegangan track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (in.): 2,3
    • Diameter Flensa (in.): 22,76
    • Diameter Poros (in.): 2
    • Diameter Tapak (in.): 21,26
    • Panjang (in.): 2,283
    • Tinggi (in): 2,3
    • Ukuran Baut (in.): 3/4
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.