+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8E-4574: ROLLER A

    Nomor Suku Cadang: 8E-4574
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Track

    Keterangan:

    • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Flensa (in.): 7,87
    • Diameter Flensa (mm): 200
    • Diameter Tapak (in.): 6,38
    • Diameter Tapak (mm): 162
    • Tipe Flensa: Flensa Tunggal
    excavator
    219, 215C