+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8E-5032: AS ROLLER

    Nomor Suku Cadang: 8E-5032
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Track

    Keterangan:

    • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Flensa (mm): 185
    • Diameter Tapak (mm): 150
    • Tipe Flensa: Flensa Tunggal
    exc
    318D2 L 318B N 321C 320D2, 315C, 315D L 320B, 320C, 329E, 320E, 323D L 321D LCR 320C L 319D LN 320D2 L 330D2 323D, 320C FM 320E L 320D RR 320D2 GC 320D FM 320B S 325D L 315, 320D GC 320D LRR 320D L 345C L 323D2 L 318C, 317B L 323F OEM 320E LN 317 N 320D, 319D L 319D 320B L 313D2 LGP 315B L 319C 329D L 320E LRR 320B N 318E L 323D2 320E RR 318D L 330F, 323D LN 316E L 317, 325D, 320D LN 317B LN 318B, 320D FM RR 330FMHPU 312

    emp
    MD5150C