+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8E-7406: LINK

    Nomor Suku Cadang: 8E-7406
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Sambungan Track Tugas Berat (Kiri Teratur)

    Keterangan:

    • Sambungan track merupakan bagian dari rakitan sambungan dan menyediakan rel untuk landasan jalan alat berat.


    Atribut:

    • Track Tugas Berat cocok untuk aplikasi Anda yang paling berat. Bahkan pada kondisi paling berat, putaran bushing yang basah bisa dijamin, retensi bushing dan pin yang terdepan di industri, dan peningkatan bobot sambungan yang tahan terhadap retakan. Komponen dibuat dengan baja berkualitas tinggi dan diperkeras untuk mendapatkan kekuatan dan ketahanan aus yang luar biasa serta beroperasi dan aus sebagai satu kesatuan sistem untuk waktu pengaktifan dan produktivitas yang maksimal.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Pitch Track (mm): 202,8
    • Ukuran Baut (mm): 20,37
    exc
    325C FM 324D FM 325D FM 325D FM LL

    ttt
    D6R III D6T LGP D6R, D6R II 6S D6T XL D6H XR D6T XL PAT D6T, D6T XW 6 D6T LGPPAT D6H, D6H XL 6A D6T XW PAT 6SU 56H

    tskd
    527

    emac
    C9.3

    fp
    541, 522, 1190, 1190T, TK722, 322C, 1390, 2390, 2391, TK721, 521, TK741