+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8E-8983: SHOE TRACK

    Nomor Suku Cadang: 8E-8983
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe (Double Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.

    Atribut:

    • Track shoes grouser ganda memiliki tingkat penetrasi dan traksi yang rendah daripada shoe grouser tunggal, namun memiliki kemampuan putar yang lebih baik. Shoe grouser ganda adalah opsi standar di loader tipe track dan excavator karena diperlukan resistansi putar yang lebih kecil dan kemampuan bermanuver yang lebih besar.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 26,6
    • Lebar Shoe (mm): 675
    • Pitch Track (in.): 8
    • Pitch Track (mm): 203,2
    • Tipe Shoe: Double Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 3/4
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.