+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8E-9516: PENUTUP PINGGIRAN

    Nomor Suku Cadang: 8E-9516
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Penutup Pinggiran

    Keterangan:
    Penutup Pinggiran Samping Kiri (Modulok)

    Atribut:
    Permukaan aus dipasang dengan pin, bukan dilas untuk penggantian yang cepat.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Bucket Loader 992 tertentu dilengkapi dengan  sistem Modulok untuk pemuatan batu dengan abrasi tinggi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Alat Berat: Loader
    • Attachment: Modulok
    • Lebar (mm): 111,76
    • Panjang (in.): 15,71
    • Panjang (mm): 399,00
    • Posisi: Kiri
    • Tinggi (in): 14,35
    • Tinggi (mm): 364,40
    wheel-type loader
    992D