+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8J-6245: Ring Aus Piston

    Nomor Suku Cadang: 8J-6245
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (in.): 3,49
    • Diameter Luar (in.): 3,75
    • Ketebalan (in.): 0
    • Keterangan Material: 0
    • Lebar - A (+/- 0,03 inci) (in.): 1,00
    • Panjang Keseluruhan (in.): 0
    earthmoving compactor
    825K, 825H, 825G, 825G II

    motor grader
    14G

    wheel-type skidder
    528, 528B, 530B

    track-type skidder
    527 54H 4P

    integrated toolcarrier
    IT12

    excavator
    325B L 330-A L 322-A L 325-A L

    articulated dump truck
    D300D, D350D, D25D, D400D, D30D, D300E, D40D, D350E, D250B, D300B, D400E

    track-type tractor
    D4H, 4A D5H, 5S 4P D6N LGP D6N 4S D6M 4 D5R LGP 55, 5 5A D4H XL D6N XL D5R XL 5P 54 D4H III D5H XL