+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8M-7948: NOZZLE

    Nomor Suku Cadang: 8M-7948
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Nozzle Turbocharger

    Keterangan:

    • Nozzle adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah yang proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 162,6
    • Panjang (in.): 6,4
    • Panjang (mm): 162,6
    • Tinggi (in): 1,8
    • Tinggi (mm): 45,7
    engine - industrial
    G379A D353C G379 G399 D379B D379 D353D G398 D353E D398B G342C G353D D398