+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8P-0622: HUB

    Nomor Suku Cadang: 8P-0622
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Sprocket (Hub)

    Keterangan:

    • Sprocket mengirimkan daya engine ke rakitan sambungan dan menautkan rakitan sambungan tersebut untuk menghasilkan gerakan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Undercarriage (mm): 736,6
    • Panjang (mm): 736,6
    • Tinggi (mm): 114,3
    track-type loader
    977K, 977L