+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8P-0946: GRP ROLLER

    Nomor Suku Cadang: 8P-0946
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Track

    Keterangan:

    • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Flensa (in.): 10,24
    • Diameter Flensa (mm): 260
    • Diameter Tapak (in.): 8,74
    • Diameter Tapak (mm): 222
    • Tipe Flensa: Flensa Ganda
    • Ukuran Baut (in.): 5/8
    • Ukuran Baut (mm): 5/8
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.