+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8S-4715: BAUT

    Nomor Suku Cadang: 8S-4715
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    Baut serta ring dan mur Cat yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lapisan akhir: Berlapis Fosfat dan Oli, 0
    • Lebar Kepala - 5 (in.): 0, 0.44
    • Panjang Baut Total - 3 (in.): 0, 4 1/2
    • Panjang Pegangan - 2 (in.): 3.75, 0
    • Satuan Pengukuran: 0, Inci
    • Tinggi Kepala - 4 (in.): 0.19, 0
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex, 0
    • Ukuran Ulir (in. - tpi) (in.): 1/4 - 28
    • Ulir: UNF Ulir Halus, 0