+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8S-4742: BAUT

    Nomor Suku Cadang: 8S-4742
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Inci

    Baut serta ring dan mur Cat yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lapisan akhir: Berlapis Fosfat dan Oli
    • Lebar Kepala - 5 (in.): 0,87
    • Panjang Baut Total - 3 (in.): 6
    • Panjang Pegangan - 2 (in.): 4,63
    • Tinggi Kepala - 4 (in.): 0,43
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): 9/16 - 12
    • Ulir: UNC Ulir Kasar
    track-type loader
    963 973C 973 963B 963C