+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8S-9225: RUMAH

    Nomor Suku Cadang: 8S-9225
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rumah Turbin Turbocharger

    Keterangan:

    • Rumah adalah komponen penting dalam turbin turbocharger, yang mengubah energi gas buang engine menjadi energi mekanis untuk menggerakkan kompresor

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    Anda bisa memiliki semuanya dengan Cat Reman. Suku cadang Cat® berkualitas ...
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 274,3
    • Panjang (in.): 10,8
    • Panjang (mm): 274,3
    • Tinggi (in): 6,8
    • Tinggi (mm): 172,7
    track-type tractor
    D7G, D7F

    pipelayer
    571G, 572G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    955K, 955L

    engine - industrial
    3306 D333C

    excavator
    235

    engine - truck
    1673C 3306 1674