+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8T-1788: Seal Piston

    Nomor Suku Cadang: 8T-1788
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Tipe 3

    Seal dua bagian, yang terdiri dari ring piston dan expander, yang mencegah transfer oli antara ujung batang silinder dan ujung tutup. Seal piston biasanya terbuat dari Teflon, dengan nilon untuk tekanan yang lebih besar daripada 3000 psi (20.670 kPa). Expander yang memiliki bentuk beragam adalah nitril.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe 3
    • Diameter Alur - B (+/- 0,003inci) (in.): 5,34
    • Diameter Alur - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 135,76
    • Diameter Lubang (in.): 6,25
    • Diameter Lubang (mm): 158,75
    • Lebar Alur - A (+/- 0,002 inci) (in.): 0,63
    • Lebar Alur - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 15,98
    track-type tractor
    D10R, D10N, D10T

    wheel tractor-scraper
    633E

    wheel-type loader
    980F, 966L, 980G II 980C, 972H, 966H, 980H, 950H, 962H, 966K XE 972M, 966M, 980G, 950L, 972M XE 962L, 966M XE 966K, 972K, 980F II 962M Z 950M Z

    wheel dozer
    824G II 824H

    off-highway truck
    797

    earthmoving compactor
    826H, 826G II 825H