+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8T-8885: RING

    Nomor Suku Cadang: 8T-8885
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ring Penunjang

    Keterangan:
    Ring Penunjang mencegah ekstrusi seal dalam aplikasi bertekanan tinggi, dan dapat digunakan untuk melindungi masa pakai sistem perapat secara keseluruhan dari lonjakan tekanan.

    Atribut:
    Ring Penunjang Cat® didesain bersama seal karet serta komponen berpasangan, dan sangat berperan dalam menjaga masa pakai dan kinerja sistem perapat pada aplikasi bertekanan tinggi.

    Dimensi ring penunjang terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya bisa menyambungkan alur seal dan permukaan yang berpasangan dengan benar. Material dipilih yang memiliki resistansi tekanan dan abrasi.

    Ring penunjang bisa berbentuk solid atau terpisah. Ring yang terpisah digunakan untuk mempermudah perakitan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Ring penunjang digunakan dalam aplikasi perapat statik dan dinamis bertekanan tinggi, seperti pompa hidraulik, katup, dan sistem engine.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 0,64
    • Diameter Dalam (mm): 16,3
    • Keterangan Material: NBR adalah material fleksibel dengan resistansi yang bagus terhadap abrasi dan goresan. Ini sangat cocok digunakan pada aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Cairan Pendingin/Urea, Oli Hidraulik, dan Cairan Transmisi Otomatis. Jangan gunakan dengan Biodiesel.
    • Lebar Penampang Silang (in.): 0,05
    • Lebar Penampang Silang (mm): 1,2
    • Material: NBR - Nitril
    • Tinggi Penampang Silang (in.): 0,09
    • Tinggi Penampang Silang (mm): 2,2
    • Ukuran Diameter (in.): 114
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.