+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8T-9007: SEAL CM

    Nomor Suku Cadang: 8T-9007
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Seal Massal

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Material: Karet
    • Tinggi Keseluruhan (in.): 5,47
    • Tipe Desain: Kanal dengan Side Bulb
    wheel-type loader
    907H 930K 908M 924K 908K 907K 938K 907M 908H 906H2 906M 908H2 907H2 906H 906K

    engine - generator set
    C18 G3516H XQC1200 C13 XQ375 C13 XQ350 G3516C XQC1600

    asphalt paver
    BG-225B BG-2455C AP-1000B BG-240C BG-230 BG-210B AP-1055B BG-245C AP-1000E AP-1050B BG-230D AP-650B AP-800C BG-260C BG1000E BG-2255C BG-225C AP-900B AP-655C AP-800D

    track-type tractor
    D7E LGP D7E