+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8T-9734: BATERAI-1

    Nomor Suku Cadang: 8T-9734
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Baterai Lini Servis Umum Amp Penstarteran Dingin 650 6 Volt

    Keterangan:
    Baterai Cat® menyuplai energi yang diperlukan ke peralatan Anda untuk beroperasi.

    Atribut:
    1) Kemampuan amp penstarteran dingin yang terdepan di industri
    2) Resistansi getaran yang maksimal
    3) Desain bebas perawatan atau perawatan minimal tersedia dalam konfigurasi basah dan kering

    Aplikasi:
    Ideal untuk aplikasi engine dan alat berat Cat

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Amp Start Dingin (CCA): 650
    • Aplikasi: Penstarteran
    • Berat - Basah (kg): 15
    • Bobot - Kering (kg): 8
    • Jumlah Asam untuk Diisikan (L): 4,3
    • Jumlah Asam untuk Diisikan (qt): 4,5
    • Kap AMP Jam @ 20 Jam: 100
    • Kapasitas Cadangan (Mnt): 180
    • Lebar (mm): 175
    • Panjang (mm): 229
    • Tegangan (volt): 6
    • Terminal: Kutub SAE
    • Tipe Baterai: Kering
    • Tipe Grid: Desain Grid Campuran Kalsium Timbal
    • Tipe Peralatan: PERTANIAN, TRUK, INDUSTRI
    • Tipe Perawatan: Bebas Perawatan
    • Ukuran Grup: 1
    meng
    3516B 3512B 3508B 3508

    petr
    3508C

    ieng
    3512B 3516C 3508B

    epg
    3516B 3512B