+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8U-4122: SEAL O-RING

    Nomor Suku Cadang: 8U-4122
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Aplikasi: Penanganan bahan bakar temperatur ambien; Servis LPG tekanan tinggi dan rendah; Cairan hidraulik; Seal power steering; Seal termostat radiator
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 1,57
    • Diameter Dalam (mm): 40
    • Diameter Dalam Seal (mm): 40,00
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,1
    • Diameter Penampang Silang (mm): 2,5
    • Keterangan Material: NBR adalah material fleksibel dengan resistansi yang bagus terhadap abrasi dan goresan. Ini sangat cocok digunakan pada aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Cairan Pendingin/Urea, Oli Hidraulik, dan Cairan Transmisi Otomatis. Jangan gunakan dengan Biodiesel.
    • Kompatibel Dengan: Pelumas sintetis berbahan dasar Alfa-Olefin; Etilena Glikol; Bahan bakar hidrokarbon; Pelumas berbahan dasar minyak bumi; Oli dan gemuk silikon; Air, cairan pendingin engine berbahan dasar air
    • Material: NBR (70), NBR - Nitril
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Temperatur (°C): -40 - 100
    • Temperatur (°F): -40 - 212
    • Tidak Kompatibel dengan: Aseton; Cairan rem otomotif dan pesawat; Hidrokarbon terklorinasi; Ozon tingkat tinggi; Keton; Hidrokarbon nitro; Cairan ester fosfat; Asam kuat; Sinar UV
    excavator
    224B