+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8U-7381: SEAL O-RING

    Nomor Suku Cadang: 8U-7381
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Aplikasi: Penanganan bahan bakar temperatur ambien; Servis LPG tekanan tinggi dan rendah; Cairan hidraulik (sampai 10.335 kPa/1500 psi); Seal power steering; Seal termostat radiator
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 0,99
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,07
    • Keterangan Material: NBR adalah material fleksibel dengan resistansi yang bagus terhadap abrasi dan goresan. Ini sangat cocok digunakan pada aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Cairan Pendingin/Urea, Oli Hidraulik, dan Cairan Transmisi Otomatis. Jangan gunakan dengan Biodiesel.
    • Kompatibel Dengan: Tahan abrasi; Pelumas sintetis berbasis Alfa-Olefin; Etilena Glikol; Bahan bakar hidrokarbon; Pelumas berbasis minyak bumi; Oli dan gemuk silikon; Air, cairan pendingin engine berbasis air; Seal ORFS, STORS
    • Material: NBR - Nitril, NBR (90)
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Temperatur (°F): -40 - 212
    • Tidak Kompatibel dengan: Cairan rem otomotif dan pesawat; Ozon tingkat tinggi; Keton; Cairan ester fosfat; Asam kuat; Sinar UV
    • Ukuran Diameter (in.): 22
    forest products
    345C

    wheel-type loader
    950H

    wheeled excavator
    M318 M315 W345B II M320 M322D M312 M324D2 MH M322D MH W345C MH M322D2

    excavator
    349D L 349E L VG 345D L VG 352F XE VG 349D2 L 345C 345D L 345B II 352FMHPU 345C L 349E L 374F L 390F 349F L 352F 205B 349D2 349F LXE 352F-VG 345B 345B II MH 349E 349F 390F L 349D

    traktor tipe track
    D3K2XL D5K2XL

    wheel excavator
    212B M322D W345BIIMH M322DMH

    excavator track
    303ECR MH3295 345DLVG 345DOEM 374FL 349D2L 390FL 349D 349D2OEM 345D 352F 345DL 349FL 345CL 345CLVG 345BII 349DLVG 349D2 345CMH 349DL 345BIIL 345BL 345CVGOEM 390FMHOEM 352FXE 390FOEM

    mini hydraulic excavator
    303E CR

    wheel loader
    962H