Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaSelang & TabungPipa, Rakitan Pipa & Komponen PipaPipa8V-5197: TABUNG A
BerandaSelang & TabungPipa, Rakitan Pipa & Komponen PipaPipa8V-5197: TABUNG A
8V-5197: TABUNG A

Fluid Carrying Tube Assembly

Merek: Cat

fallback-image
8V-5197: TABUNG A

Fluid Carrying Tube Assembly

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8V-5197

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outer Diameter (mm): 6,0
Outer Diameter (in): 0,25
Approximate Overall Length (mm): 414,0
Material: STEEL
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 8V-5197

WHEEL LOADER

950B/950E 966D 966E 950B 950E

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti