+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8W-2522: SELANG A

    Nomor Suku Cadang: 8W-2522
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang

    Keterangan:
    Mengalirkan cairan pelumas dan hidraulik berbahan dasar air dan minyak bumi yang bertemperatur tinggi ke seluruh sistem hidraulik.


    Atribut:
    Tersusun dari selongsong karet sintetis khusus bertemperatur tinggi dan penguat tunggal dari jalinan baja bertensil tinggi. Penutup bagian luar sintetis ini tahan terhadap oli, cuaca, dan abrasi. Fitur ini memberikan masa pakai yang lama dan keandalan yang luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Ditujukan untuk aplikasi bertemperatur tinggi, bertekanan sedang. Sudah Disetujui penggunaannya oleh Coast Guard untuk aplikasi kapal laut.

    marine products
    3126B 3116 3126 C7 C9

    wheel tractor-scraper
    621F, 627E, 627F, 623F, 621G, 623E, 621E, 627G

    wheel-type loader
    924GZ, 924G

    forest products
    TK721, TK732, 1190T, 532, TK722, 1190, 2491, 2390, TK711, 511, 522, 521, 1090, 2391, 1290T, 2290

    engine - industrial
    3116 3126 3114

    articulated dump truck
    745 735C, 740 GC 745C, 740C 740

    articulated trucks
    735C, 745C, 740CEJ, 740DEJ, 740GC

    engine - truck
    3126

    asphalt paver
    AP-800C, BG-230, AP-800D, BG-230D, BG-225B, BG-210B

    wheel dozer
    814F, 814F II

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    excavator
    365C L MH

    earthmoving compactor
    816F II 816F, 815F, 815F II