Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda8W-4606: SELANG A
Beranda8W-4606: SELANG A
8W-4606: SELANG A

Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang hingga Tinggi

Merek: Cat

Gambar Produk
8W-4606: SELANG A
8W-4606: SELANG A
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang hingga Tinggi

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8W-4606
Overall Length (mm): 2.285,0
Weight (kg): 1,38
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 8W-4606

WHEEL TRACTOR

657E 651E

EXCAVATOR

325-A L 325-A 325 LN 325-A LN 325 L

PAVER ASPAL

AP-1000

WHEEL LOADER

966G 972G II 972G 966G II

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti