Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda8W-5405: SELANG A
Beranda8W-5405: SELANG A
8W-5405: SELANG A

Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang

Merek: Cat

Gambar Produk
8W-5405: SELANG A
8W-5405: SELANG A
8W-5405: SELANG A
8W-5405: SELANG A
8W-5405: SELANG A

Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8W-5405
Overall Length (mm): 1.180,0
Weight (kg): 3,856
Material: Medium Pressure Hose
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 8W-5405

WHEEL TRACTOR

633E II 637G 637E 631E 631G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti